ZHCUAP2B april 2022 – april 2023 LM5177
表 6-1 显示了原理图中可选元件的列表和功能
组件 | 功能 |
---|---|
R47/C34 R48/C35 R50/C36 |
数字信号滤波器;可添加到噪声设置中。如果未使用,则为电阻器添加 0 欧姆电阻器。 |
J12/R22/R23/R51/R52 | I2C 接口 - 不适用于 LM5177。引脚用作 HO1 和 HO2 的逻辑电平输出,请参阅数据表。 |
R18/R17/C33 | IMONOUT 上滤波器电路的封装,请参阅数据表以了解配置该功能的元件选择。 |
D3/D4 | 外部自举二极管占位符。 |
R42/R43/C30 | ISNS 输入的输入滤波器。 |
反向 CV 调节部分 | 可以在反向 CC 模式下添加 CV 控制。 |