ZHCUAP2B april 2022 – april 2023 LM5177
参考标识符 | 引脚 | 说明 | 默认连接 |
---|---|---|---|
JP1 | 引脚 1 至引脚 2 (GND) |
跳线处于 GND 位置,省电模式 (PSM) 已启用。 | |
引脚 2 至引脚 3 (VCC) |
跳线处于 VCC 位置,省电模式 (PSM) 已禁用。 |
* |
|
JP2 | 引脚 2 至引脚 3 (VCC) |
跳线处于 VCC 位置(SYNC 引脚连接至 VCC),频率同步已禁用。 |
* |
开路 |
跳线已移除,在 SYNC 引脚上馈入外部时钟。SYNC 已启用。 | ||
JP3 | 引脚 1 至引脚 2 (GND) |
跳线处于 GND 位置(DTRK 引脚连接至 GND),数字电压跟踪已禁用。 |
* |
开路 | 跳线已移除,在 DTRK 引脚上馈入电压。如果 DTRK 引脚上的电压高于 VT (DTRK) 的上升阈值,则启用 DTRK。 | ||
JP4 | 引脚 1 至引脚 2 (VEXT) |
跳线处于 VEXT 位置,来自 J7-VEXT 的输入连接至 BIAS 引脚。 | |
引脚 3 至引脚 4 (VIN) |
跳线处于 VIN 位置。VIN (J1) 连接至 BIAS 引脚。 |
* |
|
引脚 5 至引脚 6 (VOUT) |
跳线处于 VOUT 位置。VOUT (J2) 连接至 BIAS 引脚。 | ||
JP5 | 引脚 1 至引脚 2 (GND) |
跳线处于 GND 位置(EN/UVLO 引脚连接至 GND)。LM5177 已禁用。 |
|
开路 | 跳线已移除(EN 引脚连接至由 R14 和 R15 组成的电阻分压器网络)。通过电阻分压器网络设置 EN/UVLO 阈值。 |
* |
|
引脚 2 至引脚 3 (VIN) |
跳线处于 VCC 位置(EN/UVLO 引脚连接至 VCC)。LM5177 已启用。 |