ZHCUAM9 April   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 修改
    3. 1.3 输入电容器 C9
  4. 2测试设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
  5. 3原理图和物料清单
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
  6. 4电路板布局

输入/输出连接器说明

请参阅以下文档:

TP1电源的正极连接
TP2负载的正极连接
TP3电源的负极连接
TP4负载的负极连接
TP5测量波特图的测试点
TP6测量 SW 引脚波形的测试点
J1用于测量效率的输入电压负检测。VIN_S+ 用于正输入,VIN_S- 用于负输入。
J2用于测量效率的输出电压负检测。VOUT_S+ 用于输出正节点,VOUT_S- 用于输出负节点。
J3MODE 引脚输入跳线。在 MODE 和 VCC 之间放置一根跳线以设置为强制 PWM 模式,在 MODE 和 GND 之间放置一根跳线以设置为自动 PFM 模式。
J4EN 引脚输入跳线。使跳线跨接 EN 和 ON 以开启 IC。使跳线跨接 EN 和 OFF 以关断 IC。
J5固定输出电压选择跳线。在 R14 处焊接一个 0Ω。在引脚 1 和引脚 2 之间放置一根跳线以设置 5V 固定 VOUT,在引脚 3 和引脚 4 之间放置一根跳线以设置 5.25V 固定 VOUT,在引脚 5 和引脚 6 之间放置一根跳线以设置 5.5V 固定 VOUT。