ZHCUAM9 April   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 修改
    3. 1.3 输入电容器 C9
  4. 2测试设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
  5. 3原理图和物料清单
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
  6. 4电路板布局

输入电容器 C9

EVM 中新增了 47μF、25V 钽电容器 C9 作为输入电容器。当 EVM 由带有长电缆的电源供电时,钽电容器的 ESR 为 0.12Ω,以抑制输入电容器的振铃。此电容器不是必需组件,在实际应用中可以删除。