ZHCUAM9
April 2021
摘要
商标
1
引言
1.1
性能规格
1.2
修改
1.3
输入电容器 C9
2
测试设置
2.1
输入/输出连接器说明
3
原理图和物料清单
3.1
原理图
3.2
物料清单
4
电路板布局
1.1
性能规格
表 1-1
提供了 TPS61379Q1EVM 性能规格的汇总。所有规格均为在 25°C 环境温度下的值。
表 1-1 性能规格
规格
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输入电压
3.3
5.0
6.5
V
输出电压
V
IN
= 5V,I
O
= 0.5A
8.8
9
9.2
V
输出电流
V
IN
= 3.3 V
0.3
A
V
IN
= 5V
0.45
开关频率
2.2
MHz