• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • TPS61379Q1EVM-082 评估模块

    • ZHCUAM9 April   2021 TPS61379-Q1

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • TPS61379Q1EVM-082 评估模块
  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 修改
    3. 1.3 输入电容器 C9
  4. 2测试设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
  5. 3原理图和物料清单
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
  6. 4电路板布局
  7. 重要声明
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
EVM USER'S GUIDE

TPS61379Q1EVM-082 评估模块

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

1 摘要

本用户指南介绍了适用于 TPS61379-Q1 的评估模块 (EVM) 的设置、原理图和布局。该 EVM 有助于评估器件在不同输入电压、输出电压和负载条件下的行为和性能。该 EVM 针对 3.3V 至 6.5V 输入电压和 9V 输出电压应用进行了优化。可以根据数据表修改反馈分压器和补偿网络,以适合其他应用条件。

商标

Other TMs

1 引言

TPS61379-Q1 是一款完全集成的同步升压转换器,集成了负载断开功能。该器件适用于对汽车应用进行后升压,可编程电流限制高达 2A,最大输出电压为 18.5V。该 EVM 针对 3.3V 至 6.5V 输入电压和 9V 输出电压应用进行了优化。通过修改 TPS61379-Q1 器件的外部元件即可轻松更改该 EVM 的工作条件。

1.1 性能规格

表 1-1 提供了 TPS61379Q1EVM 性能规格的汇总。所有规格均为在 25°C 环境温度下的值。

表 1-1 性能规格
规格测试条件最小值典型值最大值单位
输入电压3.35.06.5V
输出电压VIN = 5V,IO = 0.5A8.899.2V
输出电流VIN = 3.3 V

0.3

A
VIN = 5V0.45
开关频率2.2MHz

1.2 修改

可以修改 TPS61379-Q1 器件的外部元件,以调节实际应用的输出电压、开关电流限制、开关频率和响应速度。对于 VIN 高于 6.0V 的情况,应焊接电阻器 R10,因为 EN 最大额定电压为 6.0V。

1.3 输入电容器 C9

EVM 中新增了 47μF、25V 钽电容器 C9 作为输入电容器。当 EVM 由带有长电缆的电源供电时,钽电容器的 ESR 为 0.12Ω,以抑制输入电容器的振铃。此电容器不是必需组件,在实际应用中可以删除。

2 测试设置

本节介绍了如何正确连接、设置和使用 TPS61379Q1EVM-082。

2.1 输入/输出连接器说明

请参阅以下文档:

TP1电源的正极连接
TP2负载的正极连接
TP3电源的负极连接
TP4负载的负极连接
TP5测量波特图的测试点
TP6测量 SW 引脚波形的测试点
J1用于测量效率的输入电压负检测。VIN_S+ 用于正输入,VIN_S- 用于负输入。
J2用于测量效率的输出电压负检测。VOUT_S+ 用于输出正节点,VOUT_S- 用于输出负节点。
J3MODE 引脚输入跳线。在 MODE 和 VCC 之间放置一根跳线以设置为强制 PWM 模式,在 MODE 和 GND 之间放置一根跳线以设置为自动 PFM 模式。
J4EN 引脚输入跳线。使跳线跨接 EN 和 ON 以开启 IC。使跳线跨接 EN 和 OFF 以关断 IC。
J5固定输出电压选择跳线。在 R14 处焊接一个 0Ω。在引脚 1 和引脚 2 之间放置一根跳线以设置 5V 固定 VOUT,在引脚 3 和引脚 4 之间放置一根跳线以设置 5.25V 固定 VOUT,在引脚 5 和引脚 6 之间放置一根跳线以设置 5.5V 固定 VOUT。

3 原理图和物料清单

此部分提供了 TPS61379Q1-082 原理图和物料清单 (BOM)。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale