ZHCUAM7 August 2021
TPS7H2211-SP 是一个单通道负载开关,可提供反向电流保护、过压保护和可配置的上升时间,以更大限度减少浪涌电流(软启动)。此器件包括一个 P 沟道 MOSFET,可在 4.5V 至 14V 的输入电压范围内运行并可支持 3.5A 的最大持续电流。此开关由一个开关输入 (EN) 控制,该输入能够直接连接至低电压控制信号。过压保护和软启动可通过 OVP 和 SS 引脚使用很少的外部组件进行编程。