ZHCUAM7 August   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 默认电路板配置
    2. 1.2 备选电路板配置
  4. 2EVM 连接器和测试点
  5. 3测试结果
    1. 3.1 默认配置结果
    2. 3.2 并行配置结果
  6. 4电路板布局
  7. 5原理图
    1. 5.1 默认配置原理图
    2. 5.2 并行配置原理图
  8. 6物料清单(BOM)
    1. 6.1 默认配置 BOM
    2. 6.2 并行配置 BOM

默认电路板配置

EVM 旨在 TPS7H2211-SP 的整个输入电压和输出电流范围内使用,同时可灵活地配置器件以在不同条件下运行。默认情况下,EVM 配置为单个器件,如表 1-1中所述,但电路板提供的封装可以安装附加器件和无源器件,以便测试并行或冷备用应用。

有关默认 EVM 配置的更多详细信息,请参阅默认配置原理图和默认配置物料清单。

GUID-20210304-CA0I-JKDG-K9QT-C6TB3DXJ8V56-low.png图 1-1 默认配置简化原理图
表 1-1 TPS7H2211EVM-CVAL 默认配置
规格值说明
输入电压

VIN

12V处于建议的器件输入电压范围 4.5V 至 14V 内。
输出电流

IOUT

0A 至 3.5A不超过每个器件 3.5A 的最大器件持续开关电流。
EN 导通电压

VINEN_RISE

7.4V

典型的 EN 导通和关断值。

设置方式:

R1 (RTOP_EN) = 100kΩ

R4 (RBOT_EN) = 9.31kΩ

EN 关断电压

VINEN_FALL

6.1V
OVP 输入电压

VINOVP_RISE

13.5V

进入和退出 OVP 的典型值。

设置方式:

R3 (RTOP_OVP) = 100kΩ

R5 (RBOT_OVP) = 9.31kΩ

OVP 退出电压

VINOVP_FALL

13.4V
软启动时间

tSS

约为 10ms

从最终电压的 10% 到 90% 的典型时间。

设置方式:

C1 (CSS) = 68nF