ZHCUAM7 August   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 默认电路板配置
    2. 1.2 备选电路板配置
  4. 2EVM 连接器和测试点
  5. 3测试结果
    1. 3.1 默认配置结果
    2. 3.2 并行配置结果
  6. 4电路板布局
  7. 5原理图
    1. 5.1 默认配置原理图
    2. 5.2 并行配置原理图
  8. 6物料清单(BOM)
    1. 6.1 默认配置 BOM
    2. 6.2 并行配置 BOM

备选电路板配置

如果需要定制配置,用户应参阅 TPS7H2211-SP 数据表来计算器件周围无源器件的值并注意所有操作要求。

除了默认 EVM 配置外,本用户指南还提供了一个示例,说明如何为并行操作配置 TPS7H2211EVM-CVAL。针对并行配置的使能 (EN) 和过压保护 (OVP) 技术规格与针对缺省配置的技术规格相同。但是,与默认配置相比,此配置能够提供高达两倍的输出电流。

有关并行 EVM 配置的更多详细信息,请参阅并行配置原理图和并行配置物料清单。

表 1-2 TPS7H2211EVM-CVAL 并行配置
规格值说明
输入电压

VIN

13V处于建议的器件输入电压范围 4.5V 至 14V 内。
输出电流

IOUT

0A 至 7A不超过每个器件 3.5A 的最大器件持续开关电流。
EN 导通电压

VINEN_RISE

7.4V

典型的 EN 导通和关断值。

设置方式:

R1 (RTOP_EN) = 100kΩ

R4 (RBOT_EN) = 9.31kΩ

R15 已组装

EN 关断电压

VINEN_FALL

6.1V
OVP 输入电压

VINOVP_RISE

13.5V

进入和退出 OVP 的典型值。

设置方式:

R3 (RTOP_OVP) = 100kΩ

R5 (RBOT_OVP) = 9.31kΩ

R17 已组装

OVP 退出电压

VINOVP_FALL

13.4V
软启动时间

tSS

约为 10.9ms

从最终电压的 10% 到 90% 的典型时间。

设置方式:

C1 (CSS) = 68nF

C16 (CSS) = 68nF

R16 已组装