ZHCUAL7A October 2016 – June 2021
TPS568215 直流/直流转换器是一款同步降压转换器,可提供高达 8A 的输出电流。输入 (VIN) 额定为 4.5V 至 17V。TPS568215 使用专有 DCAP3 控制模式,同时使用一个 MODE 引脚来选择输出电流限制、开关频率和强制连续导通模式 (FCCM)/断续导通模式 (DCM) 运行。表 1-1 列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。此评估模块旨在演示使用 TPS568215 稳压器进行设计时,可减小印刷电路板面积。MODE 引脚配置用于 1.2MHz 开关频率、8A 和 DCM 运行。TPS568215 封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS568215 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。外部分压器能实现可调节的输出电压。此外,TPS568215 还提供可调慢速启动、欠压锁定输入以及电源正常输出。
| EVM | 输入电压范围 | 输出电流范围 |
|---|---|---|
| TPS568215EVM-762 | VIN = 4.5 V 至 17 V | 0A 至 8A |