ZHCUAL4A December 2015 – May 2021 TPS65265
TPS65265 PMIC 是一款三路 5A/3A/2A 输出电流、同步降压转换器,工作电压范围为 4.5V 至 17V。每个降压单元的反馈电压基准为 0.6V。每个降压单元均是独立的,具有专用的使能和环路补偿。TPS65265 支持 PSM 模式和 FCC 模式。
有许多可能的选项可用于设置转换器,而表 1-1 汇总了该 EVM 的性能规格。
| 测试条件 | 性能 |
|---|---|
| VIN = 4.5V 至 17V fsw = 610kHz (25°C 环境温度) | Buck1,1.2V,高达 5A Buck2,1.5V,高达 3A Buck3,1.8V,高达 2A |
该评估模块旨在帮助了解 TPS65265 的特性。此模块可以进行部分修改,用于测试在不同输入和输出电压、电流和开关频率下的性能。如需这方面的建议,请联系 TI Field 应用团队。