ZHCUAL3A June   2014  – May 2021

 

  1.   TPS65261EVM-650 PMIC 3A、2A、2A 输出电流评估模块
  2.   商标
  3. 1背景
  4. 2TPS65261 原理图
  5. 3电路板布局
    1. 3.1 EVM 布局
  6. 4工作台测试设置条件
    1. 4.1 接头说明和跳线放置
    2. 4.2 跳线和开关
  7. 5加电过程
  8. 6物料清单
  9. 7修订历史记录

跳线和开关

表 4-2 列出了 EVM 上的跳线。

表 4-2 跳线
跳线功能放置
J5Buck1 使能 (EN1)将 EN1 连接到 GND 可禁用 VOUT1,通过 100kΩ 电阻器将 EN1 连接到 VIN 可启用 VOUT1;保持断开以启用 VOUT1
J6Buck2 使能 (EN2)将 EN2 连接到 GND 可禁用 VOUT2,通过 100kΩ 电阻器将 EN2 连接到 VIN 可启用 VOUT2;保持断开以启用 VOUT2
J7Buck3 使能 (EN3)将 EN3 连接到 GND 可禁用 VOUT3,通过 100kΩ 电阻器将 EN3 连接到 VIN 可启用 VOUT3;保持断开以启用 VOUT3
J8模式电源时序模式控制引脚。将此引脚连接到 GND,可使用专用使能引脚设置电源时序;将此引脚连接到 V7V,使用预定义的上电和断电序列设置电源时序。