ZHCUAL3A June 2014 – May 2021
TPS65261 PMIC 是一款三路 3A、2A、2A 输出电流、同步降压转换器,工作电压范围为 4.5V 至 18V。TPS65261 采用自动电源序列,将 MODE 引脚连接至 V7V 并配置 EN1/2/3 引脚。此器件还特有一个开漏 RESET 信号来监视断电。TPS65261 在脉冲跳跃模式 (PSM) 下轻负载运行。
有许多可能的选项可用于设置转换器,而表 1-1 汇总了该 EVM 的性能规格。
| 测试条件 | 性能 |
|---|---|
| VIN = 4.5V 至 18V fSW = 600kHz (25°C 环境温度) | BUCK1,1.2V,高达 3A BUCK2,3.3V,高达 2A BUCK3,1.8V,高达 2A RESET,当 VDIV 低于 1.23V 时拉低 |
此评估模块旨在帮助了解 TPS65261 的特性。此模块可以进行部分修改,用于测试在不同输入和输出电压、电流和开关频率下的性能。如需这方面的建议,请联系 TI Field 应用团队。