ZHCUAL3A
June 2014 – May 2021
TPS65261EVM-650 PMIC 3A、2A、2A 输出电流评估模块
商标
1
背景
2
TPS65261 原理图
3
电路板布局
3.1
EVM 布局
4
工作台测试设置条件
4.1
接头说明和跳线放置
4.2
跳线和开关
5
加电过程
6
物料清单
7
修订历史记录
5
加电过程
采用专用使能引脚的电源时序:
将 J8 连接到 GND
向 J4 施加 4.5V 至 18V
切换 J5、J6 或 J7,分别启用 VOUT1、VOUT2 和 VOUT3
向外部连接器施加负载
采用预定义上电和断电序列的电源时序:
将 J8 连接至 V7V
将 J5 连接到高电平(或低电平),将 J6 连接到高电平(或低电平)
向 J4 施加 4.5V 至 18V
切换 J7 以启用 VOUT1、VOUT2 和 VOUT3
向外部连接器施加负载。