ZHCUAJ2 June   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2概念
    1. 2.1 EVM 特性
    2. 2.2 可调上拉电阻器
    3. 2.3 负载电容选择器
    4. 2.4 DUT 位置
  5. 3原理图
  6. 4物料清单
  7. 5布局
  8. 6修订历史记录

可调上拉电阻器

TCA39306EVM 带有可调上拉电阻器,允许用户从 4.7k 和 820Ω 电阻器中进行选择。当从可调上拉组中未选择电阻器时,该电路板本身在 I2C 总线上具有一个 10k 上拉电阻器。选择 4.7k 时,有效上拉电阻为 3.2kΩ。仅选择 820Ω 上拉电阻时,有效上拉电阻约为 750Ω。当选择两个可调上拉电阻器时,有效电阻约为 650kΩ。上拉电阻选择器如图 2-1 所示。

表 2-1 有效上拉电阻器值表
上拉电阻 (Ω)等效上拉电阻 (Ω)
10k || 4.7k3.2k
10k || 820约为 750
10k || 4.7k || 820约为 650
GUID-20210526-CA0I-TSPV-SHMG-97NZHGB5Q3LQ-low.png图 2-1 可调上拉电阻器