ZHCUAJ2 June 2021
图 2-2 显示了带有负载电容选择器标记的电路板。
图 2-2 负载电容器选择器在 I2C 系统的一种主要限制条件下,TCA39306 EVM 为设计人员提供了一种在容性负载下测试器件的方法。表示为 S1、S2、S3 和 S4 的开关使用户能够更改 I2C 总线电容,电容最高约为 525pF。可以以大约 8pF、16pF、33pF、68pF、130pF 和 270pF 的增量选择开关电容器。例如:如果设计人员希望总电容为 275pF,则选择以 130pF、68pF、33pF、16pF 和 8pF 的电容进行开关,对于大约 255pF 的组合电容,器件电容和 PCB 电容可估算为大约 20pF,从而产生大约 275pF 的电容。
请注意,由于 PCB 线路布线和板上 IC 的寄生效应,会产生额外的电容。对于器件的 SDA 和 SCL 引脚,假设 I2C 线路上每个器件的最大容值为 10pF。需要注意的一个重要方面是,TCA39306 器件不会重新驱动 I2C 信号。这意味着当来自 SDA 或 SCL 的信号从低电平变为高电平时,器件两侧的电容没有分离,而是在技术上进行连接(即,产生并联总电容值)。之所以强调这一点,是因为 I2C 标准将标准和快速模式的总线电容限制为 400pF,而将快速+ 模式的总线电容限制为 550pF。如果 I2C 系统预计会超过该值,则需要使用 I2C 缓冲器和转接驱动器来分离两侧之间的电容,使其低于所需的电容限值。
电流 I3C 规格状态总线电容负载应小于 50pF,因此在使用 I3C 进行测试时应将所有开关置于关闭位置。