ZHCUAJ2 June 2021 TCA39306
TCA39306EVM 附带 U1 作为 DUT(被测器件),即采用 DCU 封装的 TCA39306,如图 2-3 所示。EVM 包括 DDF 封装和未组装的 DTM 封装。
图 2-3 U1 位置如果用户更喜欢使用 DDF 封装,则需要删除 U1,然后组装 U2。除了组装 U2 之外,电阻器:R11、R12、R17、R19、R22、R20 和 R23 都必须装配 0Ω 电阻器。可以在 EVM 的背面找到这些电阻器,如图 2-4 所示。
图 2-4 U2 已组装
图 2-5 电路板背面的电阻器如果需要安装 DTM 封装,则必须不安装 U1 以显示 U3 的位置。图 2-6 显示了 U3 的位置。
图 2-6 U3 位置