ZHCUAI6B November   2014  – October 2022

 

  1.   TPS65218EVM
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 要求
    1. 2.1 软件
    2. 2.2 主机
    3. 2.3 电源
  5. 3 EVM 套件
  6. 4 原理图
  7. 5 端子块、测试点和跳线说明
  8. 6 设置
  9. 7 软件
    1. 7.1 软件安装说明
    2. 7.2 使用 TPS65218 GUI
  10. 8 物料清单
  11. 9 布局
  12. 10修订历史记录

电源

一个可提供高达 5V 和 3A 的直流电源以及一个为备用电源供电的纽扣电池或独立 3V 电源。