ZHCUAI6B November 2014 – October 2022
| 连接器 | 引脚 | 说明 | 注释 |
|---|---|---|---|
| J1 | GND | 接地 | — |
| LS1 | LS1 输出 | — | |
| EXT | LS1 的外部电源 | 电源输入 (1.2V – 3.3V) | |
| J2 | GND | 接地 | — |
| IN_LS2 | LS2 输入 | 电源输入 (3.0V – 5.5V) | |
| LS2 | LS2 输出 | — | |
| J3 | GND | 接地 | — |
| LDO1 | LDO1 输出 | 默认 1.8V | |
| IN_LS3 | LS3 输入 | 电源输入 (1.8V – 9.9V) | |
| LS3 | LS3 输出 | — | |
| J4 | GND | 接地 | — |
| GND | 接地 | — | |
| VSYS | 直流输入 | 电源输入 (2.7V – 5.5V) | |
| CC | 纽扣电池输入 | 电源输入 (2.2V – 3.3V) | |
| J5 | GND | 接地 | — |
| DC3 | 降压转换器 3 输出 (DCDC3) | 默认 1.2V 输出 | |
| DC2 | 降压转换器 2 输出 (DCDC2) | 默认 1.1V 输出 | |
| DC1 | 降压转换器 1 输出 (DCDC1) | 默认 1.1V 输出 | |
| J6 | GND | 接地 | — |
| DC4 | 降压/升压转换器输出 (DCDC4) | 默认 3.3V 输出 | |
| DC5 | 电池备用电源输出 (DCDC5) | 1.0V 输出 | |
| DC6 | 电池备用电源输出 (DCDC6) | 1.8V 输出 | |
| J7 | 10 引脚 EVM 连接器用于 USB2ANY 电缆(I2C 通信) | ||
| 测试点 | 说明 |
|---|---|
| GND | 接地 |
| INT_LDO | 内部偏置电压 |
| nWAKEUP | 唤醒输出信号 |
| nINT | 中断输出 |
| nPFO | 电源故障比较器输出 |
| GPO2 | 通用输出 2 或 DDR 复位输出 |
| GPIO3 | 通用输出 3 或热复位输入 |
| PGOOD | 电源正常指示 |
| GPIO1 | 通用输出 1 |
| SYS_BU | 电池备用电源路径输出 |
| PFI | 电源故障比较器输入 |
| IN_nCC | 指示电池备用电源的电源的输出 |
| PGOOD_BU | 备用电源状态正常指示 |
| 跳线 | 说明 | 默认位置 |
|---|---|---|
| JP1 | 将 PWR_EN 连接至 VIO 或 GND | PWR_EN 连接至 VIO |
| JP2 | 将 DC34_SEL 引脚接地。移除并跳过电阻器,进行备选电压选择。 | DC34_SEL 连接至 GND |
| JP3 | 选择 DCDC3 输出和 J1 外部电源之间的 LS1 输入 | IN_LS1 连接至 DC3 |
| JP4 | 将 VIO 连接至 DCDC4 输出或连接至 USB2ANY 适配器 (J9) 提供的 3.3V 电源。VIO 为器件 I/O 提供上拉电压。 | VIO 连接至 V3p3 |
| JP5 | 将 AC_DET 引脚连接至 VSYS 或 GND。连接至 GND 会导致器件在应用 VSYS 时启动。 | AC_DET 连接至 VSYS |