ZHCUAI6B November 2014 – October 2022 TPS65218 , TPS6521815 , TPS6521825 , TPS6521835 , TPS6521845 , TPS65218D0
表 8-1 列出了该 EVM 的物料清单 (BOM)。
| 标识符 | 说明 | 值 | 电压额定值 | 电介质 | 封装尺寸 | 数量 | 制造商 | 制造商 PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1、C3、C4 |
电容器 |
10µ |
16V |
X5R |
805 |
3 |
MuRata |
GRM21BR61C106KE15L |
| C8 | 电容器 | 10µ | 6.3V | X7R | 805 |
1 |
TDK | C2012X7R0J106K125AB |
| C2、C5–C7、C11、C12、C14、C17–C19 | 电容器 | 4.7µ | 10V | X7R | 805 | 10 | TDK | C2012X7R1A475K125AC |
| C10、C16、C23–C26 | 电容器 | 10µ | 10V | X7R | 805 | 6 | TDK | C2012X7R1A106K125AC |
| C9、C21、C22 | 电容器 | 100n | 100V | X5R | 805 | 3 |
TDK |
C2012X5R2A104K125AA |
| C13 | 电容器 | 4.7µ | 25V | X5R | 805 | 1 | TDK |
C2012X5R1E475K125AB |
| C15 | 电容器 | 10µ | 16V | X7R | 805 | 1 | Samsung | CL21B106KOQNNNE |
| C28 | 电容器 | 47µ | 10V | X5R | 805 | 1 | TDK | C2012X5R1A476M125AC |
| C20 | 电容器 | 1µ | 10V | X7R | 805 | 1 | TDK | C2012X7R1A105K |
| C27 | 电容器 | 470µ | 25V | CAP_EEE 尺寸 G | 0 | Panasonic | EEE1EA471UAP | |
| C29、C30、C31、C32 | 电容器 | 68µ | 16V | 6032 | 0 | Kemet | B45197A3686+30 | |
| L1、L2、L3、L4 | 电感器 | 1.5µ | IND_SPM3012 | 4 | TDK | SPM3012T-1R5M | ||
| L5、L6 | 电感器 | 10µ | 805 | 2 | TDK | MLZ2012N100LT | ||
| R1、R2、R4、R6、R9、R10、R12、R19、R20、R21 | 电阻器 | 100KΩ | 603 |
10 |
Vishay-Dale |
CRCW0603100KFKEA |
||
| R3、R5、R7、R8、R11、R23、R24 | 电阻器 | 0 | 805 | 7 |
Vishay-Dale |
CRCW08050000Z0EAHP |
||
| R13–R18 | 电阻器 | 1K | 603 | 0 |
Vishay-Dale |
CRCW06031K00FKEA |
||
| R22 | 电阻器 | 10 | 603 | 1 | Vishay-Dale |
CRCW060310R0JNEAHP |
||
| R25、R26 | 电阻器 | 4.75K | 603 | 2 | Vishay-Dale |
CRCW06034K75FKEA |
||
|
S1 |
开关 |
32V |
6.3mm x 5.36mm x 6.6mm |
1 |
C&K Components |
KT11P2JM34LFS |
||
| U1 | PMIC | RSL (S-PQFP-N48) 0.4 间距 | 1 | 德州仪器 (TI) | TPS65218D0 |