ZHCUAI0 March   2021

 

  1.   TPS62816EVM-140 评估模块
  2.   商标
  3. 1警告和注意事项
  4. 2引言
    1. 2.1 性能规格
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 可调输出 IC U1 操作
      3. 2.2.3 前馈电容器
      4. 2.2.4 软启动时间
      5. 2.2.5 跟踪
      6. 2.2.6 开关频率和控制环路补偿
  5. 3设置
    1. 3.1 连接器说明
    2. 3.2 硬件设置
  6. 4TPS62816EVM-140 测试结果
  7. 5电路板布局
  8. 6原理图
  9. 7物料清单

物料清单

表 7-1 TPS62816EVM-140 物料清单。

表 7-1 TPS62816EVM-140 物料清单
数量参考设计值说明尺寸产品型号制造商
1C10.47µF陶瓷电容器,10V,X7S0402GCM155C71A474KE36MuRata
1 C9 0.015µF 陶瓷电容器,50V,COG/NPO 0402 不限
1 C10 10pF 陶瓷电容器,50V,COG/NPO 0402 不限
4C2、C3、C11、C122.2µF陶瓷电容器,6.3V,X7R0603GCM188R70J225KE22Murata
4 C4、C5、C13、C14 10µF 陶瓷电容器,10V,X7R 0805 GCM21BR71A106KE22 MuRata
6 C6、C7、C15、C16、C17、C18 22µF 陶瓷电容器,10V,X7R 1206 GCM31CR71A226KE02 MuRata
1C8100µF聚合物电容器,20V7.3 x 4.3mm20TQC100MYFPanasonic
1L1250nH电感器4.0 x 4.0 x 2.0mmXGL4020-251MECCoilcraft
1R180.6kΩ电阻器 1%,0.1W0402不限
1R240.2kΩ电阻器 1%,0.1W0402不限
1R3100kΩ电阻器 1%,0.1W0402不限
1R48.06kΩ电阻器 1%,0.1W0402不限
1U1低输入电压可调频率降压转换器VQFN-HR-9TPS62816QWRWYRQ1德州仪器 (TI)