ZHCUAI0 March   2021 TPS62816-Q1

 

  1.   TPS62816EVM-140 评估模块
  2.   商标
  3. 1警告和注意事项
  4. 2引言
    1. 2.1 性能规格
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 可调输出 IC U1 操作
      3. 2.2.3 前馈电容器
      4. 2.2.4 软启动时间
      5. 2.2.5 跟踪
      6. 2.2.6 开关频率和控制环路补偿
  5. 3设置
    1. 3.1 连接器说明
    2. 3.2 硬件设置
  6. 4TPS62816EVM-140 测试结果
  7. 5电路板布局
  8. 6原理图
  9. 7物料清单

连接器说明

J1、引脚 1 2 和 3 - VIN从EVM输入电源的正输入电压连接
J1、引脚 4、5 和 6 - GND从 EVM 输入电源的输入返回连接
J2、引脚 1、2 和 3 - VOUT正输出电压连接
J2、引脚 4、5 和 6 - GND输出返回连接
JP1 – ENEN 引脚跳线。使提供的跳线跨接 ON 和 EN 以开启 IC。使跳线跨接 OFF 和 EN 以关断 IC。
JP2 – MODE/SYNCMODE/SYNC 引脚跳线。使供应的跳线跨接VIN 和 MODE/SYNC,以迫使器件在所有负载电流下以固定频率 PWM 运行。使跳线跨接 MODE/SYNC 和 GND 以启用省电模式。将时钟信号连接到以 GND 为参考的 MODE/SYNC,以使开关频率与时钟信号同步。
J3 – PGPG 输出位于该接头的引脚 1 上,在引脚 2上 轻松接地。
J4 – SS/TRSS/TR 输入,该接头引脚 1 上连接的电压以引脚 2 上的 GND 为基准,可用于控制输出电压(跟踪)。