ZHCUAI0 March   2021

 

  1.   TPS62816EVM-140 评估模块
  2.   商标
  3. 1警告和注意事项
  4. 2引言
    1. 2.1 性能规格
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 可调输出 IC U1 操作
      3. 2.2.3 前馈电容器
      4. 2.2.4 软启动时间
      5. 2.2.5 跟踪
      6. 2.2.6 开关频率和控制环路补偿
  5. 3设置
    1. 3.1 连接器说明
    2. 3.2 硬件设置
  6. 4TPS62816EVM-140 测试结果
  7. 5电路板布局
  8. 6原理图
  9. 7物料清单

引言

TPS62816-Q1 器件是一款高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效降压转换。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式 运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。内部补偿电路实现了紧凑的解决方案和较少的外部组件。该器件采用 9 引脚 3.0mm x 2.0mm VQFN 封装。