ZHCUAI0 March 2021
本用户指南介绍了 TI 的 TPS62816-Q1 器件评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用。TPS62816EVM-140 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62816-Q1 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 6A。本用户指南包括硬件的设置说明、印刷电路板 (PCB) 布局布线、原理图和物料清单 (BOM)。