ZHCUAG4D November   2020  – August 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 前言:使用前必读
      1. 1.2.1 如果您需要协助
      2. 1.2.2 重要使用说明
    3. 1.3 套件概述
      1. 1.3.1 套件内容
      2. 1.3.2 关键特性
      3. 1.3.3 元件标识
      4. 1.3.4 子卡
        1. 1.3.4.1 将 AM273x EVM 连接至 AWR2243BOOST EVM
        2. 1.3.4.2 将 AM273x EVM 连接到 DCA1000
      5. 1.3.5 安全
      6. 1.3.6 合规性
  6. 2硬件
    1. 2.1 电路板设置
      1. 2.1.1 电源要求
        1. 2.1.1.1 电源状态 LED
      2. 2.1.2 按钮
      3. 2.1.3 开关
      4. 2.1.4 LED
      5. 2.1.5 引导模式选择
    2. 2.2 硬件说明
      1. 2.2.1  功能方框图
      2. 2.2.2  存储器接口
        1. 2.2.2.1 QSPI 接口
        2. 2.2.2.2 电路板 ID EEPROM
      3. 2.2.3  以太网接口
      4. 2.2.4  Micro USB 接口
        1. 2.2.4.1 FTDI USB 接口
          1. 2.2.4.1.1 FTDI EEPROM 存储器器件
        2. 2.2.4.2 XDS USB 接口
        3. 2.2.4.3 PC 连接
      5. 2.2.5  I2C 接口
        1. 2.2.5.1 I2C 连接
      6. 2.2.6  UART 接口
      7. 2.2.7  CAN 接口
        1. 2.2.7.1 CAN-A 接口
        2. 2.2.7.2 CAN-B 接口
      8. 2.2.8  JTAG 仿真
      9. 2.2.9  SPI 接口
      10. 2.2.10 MDI 接口
      11. 2.2.11 ePWM 接口
    3. 2.3 连接器
      1. 2.3.1 60 引脚高密度 (HD) FE 连接器 1 (J1)
      2. 2.3.2 60 引脚高密度 (HD) FE 连接器 2 (J11)
      3. 2.3.3 MIPI 60 引脚连接器 (J19)
      4. 2.3.4 调试连接器 60 引脚 (J7)
      5. 2.3.5 外部时钟选件(J13、J1)
    4. 2.4 PCB 的机械组装
  7. 3其他信息
    1. 3.1 商标
    2.     3.A 修订版 C 设计变更
  8. 4修订历史记录

I2C 接口

AM273x SoC 支持三个 I2C 接口:MSS_I2CA、RCSS_I2CA 和 RCSS_I2CB。默认情况下,MSS_I2CA 线路在控制器之外多路复用,而 RCSS_I2CA 和 RCSS_I2CB 线路要求可以使用引脚多路复用。有关 AM273x 的 I2C 模块位置的信息,请参阅 AM273x 数据表的“引脚属性”部分。

  • MSS_I2CA 接口:
    • 默认引脚:
      • MSS_I2CA_SDA:F16
      • MSS_I2CA_SCL:F18
    • 通过电路板 ID 存储器器件 (CAV24C02WE-GT3) 识别 EVM
    • 读取 1.2V、1.8V 和 3.3V 数字电源电流传感器
    • 读取 1.2V SRAM 电源电流传感器
    • 读取温度传感器
    • 连接 60 引脚调试连接器
      TMDS273EVM, TMDS273GPEVM, TPR12REVM MSS_I2CA 方框图图 2-16 MSS_I2CA 方框图
  • RCSS_I2CA:
    • 默认情况下在 AM273x EVM 上不可用
  • RCSS_I2CB:
    • 默认情况下在 AM273x EVM 上不可用