AM273x GPEVM 对于修订版 C 的电路板具有多处设计变更。这些变更列出如下:
- 电源变更
- 修订版 C GPEVM 使用 LP877451 PMIC,该器件需要一个 3.3V 前置稳压器,但无需额外的外部直流/直流转换器。
表 A-1 修订版 C 电源解决方案变更
| 修订版本 |
外部直流/直流转换器 |
功能 |
PMIC |
功能 |
| 修订版 B |
TLV733 |
1.8V → 1.0V |
TPS65313 |
12V → 5V,3.3V,1.8V |
| TPS62813 |
3.3V → 1.2V |
| 修订版 C |
LM63625 |
12V → 3.3V |
LP877451 |
3.3V → 5V,3.3V,1.8V,1.2V,1.0V |
- McASP 的变更
- 版本 C 将 McASP-A 和 McASP-C 信号连接到一个新的 30 引脚 McASP 接头。
- 添加了两个额外的 1:2 多路复用器,以支持 McASP A/C 信号到接头的信号路径,其中选择线路逻辑来自单极双投开关。
表 A-2 McASP 多路复用器选择
| 开关位置 |
McASP_Mux_Select 逻辑 |
功能 |
| 引脚 1 |
下拉至地 |
将连接非 McASP 信号 |
| 引脚 3 |
上拉至 3.3V |
McASP 信号将连接到 30 引脚接头 |
- 来自 AM273x 的 TRACE_DATA[0-6] 信号已重命名为 MUX_TRACE_DATA[0-6],以反映信号现在是多路复用器的输入,然后连接到 MIPI 60 引脚接头。
- eCAP 的变更
- 修订版 C 将 eCAP 信号连接至一个新的 4 引脚 eCAP 接头。
- 添加了 1:2 多路复用器以提供将 eCAP 信号连接到 eCAP 接头的选项,其中选择线路逻辑来自单极双投开关。
表 A-3 eCAP 多路复用器选择
| 开关位置 |
McASP_Mux_Select 逻辑 |
功能 |
| 引脚 1 |
下拉至地 |
连接非 eCAP 信号 |
| 引脚 3 |
上拉至 3.3V |
ECAP 信号连接到 4 引脚接头 |
- 增加了一个额外的单极双投开关,以在 McASP-A CLK 返回信号和 eCAP 之间进行选择