ZHCUAG4D November 2020 – August 2024
可以根据电源检测 (SOP) [2:0] 线的状态,将 TMDS273GPEVM 器件设置为在三种不同的引导模式下运行。只有在 AM273x 器件启动过程中,才会对这些线路进行检测。表 2-6 说明了器件的状态。
闭合跳线表示进入 AM273x 器件的 SOP 信号的状态“1”,断开跳线表示状态“0”。
| 支持的引导模式 | SOP2 (J17) | SOP1 (J18) | SOP0 (J20) |
|---|---|---|---|
| 开发管理/UART 模式(SOP 模式 5) | 1 | 0 | 1 |
| 功能/QSPI 模式(SOP 模式 4) | 0 | 0 | 1 |