ZHCUAG4D November   2020  – August 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 前言:使用前必读
      1. 1.2.1 如果您需要协助
      2. 1.2.2 重要使用说明
    3. 1.3 套件概述
      1. 1.3.1 套件内容
      2. 1.3.2 关键特性
      3. 1.3.3 元件标识
      4. 1.3.4 子卡
        1. 1.3.4.1 将 AM273x EVM 连接至 AWR2243BOOST EVM
        2. 1.3.4.2 将 AM273x EVM 连接到 DCA1000
      5. 1.3.5 安全
      6. 1.3.6 合规性
  6. 2硬件
    1. 2.1 电路板设置
      1. 2.1.1 电源要求
        1. 2.1.1.1 电源状态 LED
      2. 2.1.2 按钮
      3. 2.1.3 开关
      4. 2.1.4 LED
      5. 2.1.5 引导模式选择
    2. 2.2 硬件说明
      1. 2.2.1  功能方框图
      2. 2.2.2  存储器接口
        1. 2.2.2.1 QSPI 接口
        2. 2.2.2.2 电路板 ID EEPROM
      3. 2.2.3  以太网接口
      4. 2.2.4  Micro USB 接口
        1. 2.2.4.1 FTDI USB 接口
          1. 2.2.4.1.1 FTDI EEPROM 存储器器件
        2. 2.2.4.2 XDS USB 接口
        3. 2.2.4.3 PC 连接
      5. 2.2.5  I2C 接口
        1. 2.2.5.1 I2C 连接
      6. 2.2.6  UART 接口
      7. 2.2.7  CAN 接口
        1. 2.2.7.1 CAN-A 接口
        2. 2.2.7.2 CAN-B 接口
      8. 2.2.8  JTAG 仿真
      9. 2.2.9  SPI 接口
      10. 2.2.10 MDI 接口
      11. 2.2.11 ePWM 接口
    3. 2.3 连接器
      1. 2.3.1 60 引脚高密度 (HD) FE 连接器 1 (J1)
      2. 2.3.2 60 引脚高密度 (HD) FE 连接器 2 (J11)
      3. 2.3.3 MIPI 60 引脚连接器 (J19)
      4. 2.3.4 调试连接器 60 引脚 (J7)
      5. 2.3.5 外部时钟选件(J13、J1)
    4. 2.4 PCB 的机械组装
  7. 3其他信息
    1. 3.1 商标
    2.     3.A 修订版 C 设计变更
  8. 4修订历史记录

电源要求

AM273x EVM 通过筒形插孔连接供电。电源必须能够在 12V 时提供 2.5A 电流。电源线的长度应 < 3m。

外部电源或电源配件要求:

标称输出电压:12VDC

最大输出电流:2500mA

效率等级 V

注: TI 建议使用符合适用地区安全标准(如 UL、CSA、CDE、CCC 和 PSE 等)的外部电源或电源配件。

以下电源经测试可与 AM273x EVM 配合使用:

https://www.digikey.in/product-detail/en/cui-inc/SDI65-12-U-P5/102-3417-ND/5277850

TMDS273EVM, TMDS273GPEVM, TPR12REVM 桶形插孔连接器 (J12)图 2-1 桶形插孔连接器 (J12)

AM273x EVM 包括一个基于电源管理集成电路 (PMIC) 的电源设计(可根据上电时序规格启动电源轨),以及一个用于为雷达前端连接器电源供电的 LM61460 降压转换器