ZHCUAE8A August   2020  – June 2021 BQ25170

 

  1.   BQ25170EVM 评估模块
  2.   商标
  3.   3
  4. 1引言
    1. 1.1 印刷电路板装配
    2. 1.2 I/O 说明
  5. 2测试总结
    1. 2.1 设备
    2. 2.2 注意事项
    3. 2.3 测试说明
  6. 3电路板布局、原理图和物料清单
    1. 3.1 电路板布局
    2. 3.2 原理图
    3. 3.3 物料清单
  7. 4修订历史记录

测试说明

为了使此 EVM 正常运行,必须连接并正确配置以下元件。

  1. 将输入电源设置为 5V,将电池仿真器设置为 3.6V,以支持 800mA。关闭电源和电池仿真器。

  2. 将输入电压连接到 EVM 上的 J1,将电池仿真器连接到 J2。

  3. 将所有 EVM 跳线配置为出厂设置,请参阅下表。

  4. 打开所有电源和负载

    1. 5V 输入电源电流限制应大于 500mA

    2. 输出电压应为 3.6V,充电电流应为 400mA

    3. LED D1 和 D2 将亮起

  5. 通过将电池仿真器电压增加到 4.2V 来模拟电池完成充电

    1. 电流将减小到 0mA

    2. LED D2 将切换至关闭状态。

表 2-1 跳线出厂设置
I/O 连接器出厂设置
JP1

已安装

JP2IN
JP3

已安装

JP4

固定

JP5

已安装

JP6固定
JP7

不适用

JP8

不适用

JP9

不适用

S1位置 3(4.2V 锂离子)
S2

不适用

注意:IN、ON、Fixed 是 3 引脚接头的位置。如果是 2 引脚接头,则表示它已安装或未安装。