ZHCUAE8A August   2020  – June 2021

 

  1.   BQ25170EVM 评估模块
  2.   商标
  3.   3
  4. 1引言
    1. 1.1 印刷电路板装配
    2. 1.2 I/O 说明
  5. 2测试总结
    1. 2.1 设备
    2. 2.2 注意事项
    3. 2.3 测试说明
  6. 3电路板布局、原理图和物料清单
    1. 3.1 电路板布局
    2. 3.2 原理图
    3. 3.3 物料清单
  7. 4修订历史记录

I/O 说明

表 1-1 列出了此 EVM 上提供的输入和输出连接及对应的描述。

表 1-1 EVM I/O 连接

I/O 连接器

说明
J1 – VIN / GND来自外部电源的输入电压,建议值为 5V。最大工作输入电压为 6.6V、OVP 跳闸点。处于 OVP 模式时的最大输入电压为 30V。
J2 – OUT (BAT+) / GND (BAT-) / GND / TS电池连接,TS 应该是 10k NTC 但不需要。
JP1 – VSET ADJ。禁用 R9,默认已安装。
JP2 – REG / IN / OUT

辅助控制稳压器 U2 的源电压。默认输入电压,IN。

JP3 – PG(电源正常)LED默认设置为 ON。
JP4 – ISET设置快速充电电流。固定值=400mA ADJ= R22 范围 60mA 至 600mA
JP5 - STAT LED默认设置为 ON。
JP6 – TSNTC 温度传感器。固定值=10k(安全)ADJ=R19 范围从 0 到 50kΩ。默认为固定值。
JP7未使用,请勿安装
JP8未使用,请勿安装

JP9

未使用,请勿安装

表 1-2 列出了 VSET 的 S1 开关位置及其各自的说明。只使用一个位置 ON,不要组合。

表 1-2 VSET S1 开关位置
位置 / RX / 值锂离子+电压/配置

#1 / R1 / 100k 欧姆

3.5V / 1 节 LiFePO4

#2 / R2 / 82k 欧姆

3.6V / 1 节 LiFePO4

#3 / R3 / 62k 欧姆

3.7V / 1 节 LiFePO4

#4 / R4 / 36k 欧姆

4.1V / 1 节锂离子电池

#5 / R5 / 27k 欧姆

4.2V / 1 节锂离子电池

#6 / R6 / 24k 欧姆

4.35V / 1 节锂离子电池

#7 / R7 / 18k 欧姆

4.4V / 1 节锂离子电池

#8 / R8 / 0 欧姆

短路 – 无电荷