ZHCUAD4 July 2021
本节介绍了用于器件评估的 EVM 典型测试设置和操作。图 4-1 显示了如何将 ISOW-ADAPTOR-EVM 安装到具有 ISOW784x 封装的 PCB 上。接头 J3 和 J4 位于 PCB 下方,因此将整个 PCB 按原样焊接到 ISOW784x 封装中可能不太方便。因此,建议首先从 J1 和 J2 上拔下接头 J3 和 J4,然后估计 J3 和 J4 的大致位置,将它们焊接到 ISOW784x 封装中,再将接头 J1 和 J2 分别插入 J3 和 J4 中。如有需要,接头 J3 和 J4 也可以稍微弯曲以调整位置,方便根据需要安装 J1 和 J2。图 4-2 是突出显示了 J3 和 J4 引线的实际 PCB 侧视图照片。
图 4-1 ISOW-ADAPTOR-EVM 连接图
图 4-2 ISOW-ADAPTOR-EVM 侧视图