ZHCUAD4 July 2021 ISOW7740 , ISOW7741 , ISOW7742 , ISOW7743 , ISOW7744
表 7-1 显示了此 EVM 的物料清单 (BOM)。
| 项目 | 名称 | 说明 | 制造商 | 器件型号 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1、C2、C11、C12 | 电容,陶瓷,10uF,35V,+/- 10%,X5R,0805 | MuRata | GRM21BR6YA106KE43L | 4 |
| 2 | C3、C4、C9、C10 | 电容,陶瓷,1μF,50V,+/-10%,X5R,0603 | Samsung Electro-Mechanics | CL10A105KA8NNNC | 4 |
| 3 | C5、C7 | 电容,陶瓷,0.01µF,50V,+/-10%,X7R,0402 | Walsin | 0402B103K500CT | 2 |
| 4 | C6、C8 | 电容,陶瓷,0.1µF,16V,+/-10%,X7R,0402 | Walsin | CL05B104KO5NNNC | 2 |
| 5 | J1、J2 | 母接头,1.27mm,8x1 | Harwin | M50-3140845 | 2 |
| 6 | J3、J4 | 公接头,1.27mm,8x1 | Sullins | GRPB081VWCN-RC | 2 |
| 7 | L1、L2 | 铁氧体磁珠,1500Ω @ 100MHz,0.5A,0603 | MuRata | BLM18HE152SN1D | 2 |
| 8 | L3,L4 | 铁氧体磁珠,330Ω @ 100MHz,1.1A,0402 | MuRata | BLM15EX331SN1D | 2 |
| 9 | R1 | 电阻,1.00kΩ,1%,0.0625W,0402 | Yageo America | RC0402FR-071KL | 1 |
| 10 | U1 | ISOW7741DFM | 德州仪器 (TI) | ISOW7741DFM | 1 |
| 11 | U2 | ISOW7841DWE | 德州仪器(TI) | ISOW7841DWE | 0 |