ZHCUAD4 July 2021
根据反向通道数量,ISOW774x 中的“x”可以是 0 到 4 之间的任意数字,这是一款集成了高效率、低发射电源转换器的电隔离式四通道数字隔离器。集成式直流/直流转换器提供高达 550mW 的隔离式电源,无需在空间受限的隔离设计中使用单独的隔离式电源。电源转换器可在 –40°C 至 +125°C 的宽工作环境温度范围内高效运行。该器件提供改进的发射性能,简化了电路板设计,并提供了铁氧体磁珠以进一步衰减发射。ISOW774x 设计时考虑了增强的保护功能,包括限制浪涌电流的软启动、过压和欠压锁定、EN/FLT 引脚上的故障检测、过载和短路保护以及热关断。
ISOW774x 器件在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 时,可提供高电磁抗扰度。该信号隔离通道具有逻辑输入和输出缓冲器,由双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅隔开,而电源隔离使用片上变压器,采用薄膜聚合物作为绝缘材料进行隔离。ISOW774x 通过将 VIO 和 VDD 一起连接到 PCB 上,可在 3V 至 5.5V 的单一电源电压下运行。如果需要较低的逻辑电平,这些器件支持 1.71V 至 5.5V 逻辑电源 (VIO),该电源独立于 3V 至 5.5V 的电源转换器电源 (VDD) 。VISOIN 和 VISOOUT 需要通过铁氧体磁珠或通过 LDO 馈电连接到电路板。
ISOW784x 是具有集成直流/直流转换器的第一代四通道数字隔离器系列,ISOW774x 是具有集成直流/直流转换器的第二代四通道数字隔离器系列。与 ISOW784x 相比,ISOW774x 系列的主要改进之一是辐射发射性能。其他改进包括:降低了输出纹波电压,分离了逻辑和直流/直流转换器电源,拓宽了数据通道的电源电压选项,还有许多其他较小的附加特性。遗憾的是,ISOW774x 与 ISOW784x 引脚不兼容,因此无法在客户使用 ISOW784x 构建的现有 PCB 上直接评估 ISOW774x。
ISOW-ADAPTOR-EVM 是一款适配器 PCB,支持客户将 ISOW774x 器件安装在其具有 ISOW784x 封装的现有 PCB 上。通过简化 ISOW774x 在客户 ISOW784x PCB 上的安装,适配器 PCB 支持使用 ISOW774x 评估客户现有的 ISOW784x PCB,从而验证升级到 ISOW774x 后可实现的总体改进。在现有 PCB 中使用 ISOW774x,对于验证可实现的辐射发射性能改进尤其有用,而且无需重新设计 PCB,节省了大量开发时间。