ZHCUAD4 July   2021

 

  1.   ISOW784x 转 ISOW774x 适配器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2概述
  5. 3ISOW7841 和 ISOW7741 的引脚配置
  6. 4EVM 设置和操作
  7. 5EVM 原理图
  8. 6PCB 布局和 3D 图
  9. 7物料清单

ISOW784x 转 ISOW774x 适配器评估模块

本用户指南介绍了 ISOW784x 转 ISOW774x 适配器评估模块 (EVM)。该 EVM 可帮助设计人员评估器件的性能,从而快速开发和分析隔离系统。该 EVM 支持在具有 ISOW784x 16 引脚 WB SOIC (DW-16) 封装的 PCB 上,评估采用 20 引脚 WB SOIC (DFM-20) 封装、具有集成直流/直流转换器的四通道数字隔离器 ISOW774x,ISOW774x 可替换 ISOW784x 器件。

警告:

此评估模块仅用于隔离器参数性能评估,不适用于隔离电压测试。为防止损坏此 EVM,施加到器件电源或数据输入引脚上的任何电压都必须保持在数据表“建议运行条件”部分指定的 0V 至 5.5V 范围内。