ZHCUAC8D May   2019  – July 2021 LM61440 , LM61440-Q1 , LM61460 , LM61460-Q1

 

  1.   LM61460-Q1 EVM 用户指南
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 LM61460 同步降压转换器
    2. 1.2 LM61460-Q1 评估模块
  4. 2快速入门
  5. 3详细说明
  6. 4原理图
    1. 4.1 备选 BOM 配置
  7. 5电路板布局布线
  8. 6LM61460EVM 电路板测试结果
    1. 6.1 EMI
    2. 6.2 电路板效率
    3. 6.3 负载调节
  9. 7物料清单
  10. 8修订历史记录

LM61460-Q1 EVM 用户指南

LM61460-Q1 评估模块 (EVM) 旨在帮助客户评估 LM61460-Q1 同步降压转换器的性能。该 EVM 实现了采用 14 引脚可湿性侧面 Hotrod™ 封装的 LM61460-Q1,如表 1-1 所示。它能够提供 5V 输出电压和高达 6A 的负载电流,效率和输出精度卓越,而且解决方案尺寸非常小。该 EVM 提供多个电源连接器和测试点。它还提供了一个很好的布局示例(针对 EMI 和热性能进行了优化)。

表 1-1 器件和封装配置
转换器 IC 封装
U1 LM61460-Q1 14 引脚可湿性侧面 Hotrod 封装 4.0mm × 3.5mm × 1.0mm
GUID-0DC70E98-DCA8-48FC-B981-314C31083315-low.png图 1-1 LM61460EVM 正视图
GUID-D70FE018-64A6-4CFD-B262-8D1027BFE2A6-low.png图 1-2 LM61460EVM 角度视图