ZHCUAC8D May   2019  – July 2021

 

  1.   LM61460-Q1 EVM 用户指南
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 LM61460 同步降压转换器
    2. 1.2 LM61460-Q1 评估模块
  4. 2快速入门
  5. 3详细说明
  6. 4原理图
    1. 4.1 备选 BOM 配置
  7. 5电路板布局布线
  8. 6LM61460EVM 电路板测试结果
    1. 6.1 EMI
    2. 6.2 电路板效率
    3. 6.3 负载调节
  9. 7物料清单
  10. 8修订历史记录

详细说明

本节对 EVM 上的连接器进行了说明,并介绍了如何正确地连接、设置和使用 EVM。有关 EVM 的顶视图,请参阅图 2-1。

    VOUT转换器的输出电压

    VOUT 连接器连接到功率电感器和输出电容器。在 VOUT 连接器及其紧挨着的 GND 连接器之间连接负载,以提供负载电流。用短而粗的电线将加载器件连接到电路板,以处理直流大输出电流。

    GND转换器接地

    GND 连接到器件的 PGND 和 AGND 引脚,以及输入和输出电容器的接地端。VIN、VIN_EMI 和 VOUT 连接器旁边的 GND 连接分别用于电源电压和负载的电流返回路径。连接器成对提供,可轻松准确地检测电压。用短而粗的电线连接到电源和负载接地端。其他 GND 连接器用于信号测量和探测。

    VIN转换器的输入电压

    VIN 连接器连接到输入电容器和 LM61460-Q1 的 VIN 引脚。在 VIN 和 GND 连接器之间连接来自电源或电池的电源电压,作为器件的电源输入。电压范围必须高于 3.9V 才能让器件启动。高于 6V 的 VIN 可提供 5V 稳压输出。VIN 不得高于 36V 以免损伤器件。启动后,器件将处于运行状态,直到 VIN 降至 3V 以下。电源的电流限制必须足够高,才能提供所需的电源电流。否则,电源电压不会维持所需的电压。电源电压必须用短而粗的电线连接到电路板,以处理脉冲输入电流。如果使用长电缆为电路板加电,则必须通过添加的 CFLT3 和 RFLT3 提供阻尼,以免电缆寄生电感和低 ESR 陶瓷电容器之间发生振荡。

    VIN_EMI转换器输入滤波器的输入电压

    如果需要在电源和 LM61460-Q1 之间使用输入滤波器,请在 VIN_EMI 和 GND_EMI 之间连接电源电压。电源电压必须用短而粗的电线连接到电路板,以处理脉冲输入电流。

    输入过滤器包括以下模块:CF1、CF2、CF3、CF4、CF5、CF6 和 L2。提供了 CD1、CD2、RD1 和 RD2,以便在滤波器设计期间提供更多选项。要将输入滤波器包含在电源路径中,请在 VIN_EMI 和 GND_EMI 连接器之间连接电源电压。滤波器的输出连接到 VIN,后者连接到 LM61460-Q1 和输入电容器的 VIN 引脚。

    传导 EMI 产生自开关电路的正常操作。电源开关的导通和关断动作会产生大的不连续电流。降压转换器的输入侧存在不连续电流。不连续电流产生的电压纹波可传导到降压转换器的电压电源。如果不进行滤波,过大的输入电压纹波可能会影响连接到该电源的其他电路的运行。输入滤波器有助于消除电压扰动,从而降低电源噪声。

    GND_EMI输入滤波器的接地回路

    这是连接到 VIN_EMI 的电源的电流返回路径。它提供到输入滤波电容器的短环路连接,以有效地滤除 PCB 产生的传导噪声。如果使用输入滤波器并且需要进行传导 EMI 测试,请使用 VIN_EMI 和 GND_EMI 连接。

    CLK用于同步时钟输入

    CLK 输入连接器设计用于 EN/SYNC 引脚的外部时钟输入。当存在外部时钟时,降压的开关操作与外部时钟同步。运行模式自动更改为强制 PWM 模式,从而在轻负载时保持恒定的开关频率。

    EN监测 EN 引脚或输入 EN 控制信号

    该测试点用于监测器件 EN 引脚上的电压。默认情况下,EN 引脚连接到使能分压器的中点。请注意,未组装该分压器中的下电阻器 RENB。

    PG监测 PGOOD/RESET 引脚

    PGOOD 标志指示输出电压是否在稳压范围内。器件的 PGOOD 引脚是开漏输出,通过上拉电阻器上拉至该电路板上的 VOUT。当输出电压处于稳压状态时,该标志为高阻抗。

    Vinj在绘制波特图时提供帮助

    VOUT 和该节点之间有一个低值电阻器 Rinj。电路板的该反馈分压器也连接到此节点。进行波特图测量时,可以在此节点和 VOUT 之间应用激励。

    VOUTS用于 VOUT 的开尔文检测

    该连接器用于更准确地测量 VOUT。

    VINS用于 VIN 的开尔文检测

    该连接器用于更准确地测量 VIN。