ZHCUA88 May 2022
表 5-1 列出了 CDCBT1001EVM 物料清单 (BOM)。
| 名称 | 数量 | 说明 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|
| C1、C2 | 2 | 电容,陶瓷,0.1µF,16V,+/-10%,X7R,0402 | 885012205037 | Wurth Elektronik(伍尔特电子) |
| J1、J2 | 2 | 接头,100mil,2x1,镀金,TH | TSW-102-07-G-S | Samtec(申泰) |
| J3、J4 | 2 | 连接器,末端发射 SMA,50Ω,SMT | 142-0701-851 | Cinch Connectivity |
| R1、R2 | 2 | 电阻,15.0,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | CRCW040215R0FKED | Vishay-Dale(威世达勒) |
| U1 | 1 | 1.2V 至 1.8V 时钟缓冲器和电平转换器 | CDCBT1001DPWR | 德州仪器 (TI) |