ZHCUA88 May   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1CDCBT1001EVM 评估模块
    1. 1.1 评估模块包含的部件
    2. 1.2 资源
  4. 2设置
    1. 2.1 连接图
    2. 2.2 电源
    3. 2.3 输入时钟
    4. 2.4 输出时钟
  5. 3原理图
  6. 4电路板结构
    1. 4.1 PCB 层堆叠
    2. 4.2 PCB 布局
  7. 5物料清单

电源

向 VDDIN 接头施加 1.2V 的电压。可接受的电源电压范围为 1.08V 至 1.32V。最极端配置下的最大电流消耗不得超过 10mA。

向 VDDOUT 接头施加 1.8V 的电压。可接受的电源电压范围为 1.62V 至 1.98V。最极端配置下的最大电流消耗不得超过 10mA。