ZHCUA88 May 2022 CDCBT1001
CDCBT1001EVM 用于评估 CDCBT1001 的性能。该板包含 CDCBT1001 器件。
CDCBT1001 是一款 1.2V 至 1.8V 时钟缓冲器和电平转换器。VDD_IN 引脚电源电压定义了输入时钟 LVCMOS 的电压电平。VDD_OUT 引脚电源电压定义了输出时钟 LVCMOS 的电压电平。
此器件在 24MHz 频率下的附加 RMS 抖动低于 1ps(12kHz 至 5MHz)。