ZHCUA87B september 2021 – august 2023
TRF1208 评估模块 (EVM) 用于评估 TRF1208 器件,该器件为单端输入转差分输出射频放大器,采用 2 × 2mm2 12 引脚 WQFN 封装。该器件用于在不使用无源平衡-非平衡变压器的情况下驱动高速差分输入 ADC。TRF1208 有两种增益型号,即增益为 16dB 的 TRF1208A 和增益为 10dB 的 TRF1208B。除非另有说明,否则本文档中的所有 TRF1208 指 TRF1208 或 TRF1208B。
电路板专门针对 50Ω 单端输入匹配进行设置。该放大器具有低输出阻抗。电路板的输入和输出端具有交流耦合电容器。此 EVM 可随时连接到 +3.3V 电源、信号源和测试仪表进行测量。