ZHCUA87B
september 2021 – august 2023
1
TRF1208 评估模块
商标
1
说明
1.1
特性
1.2
一般使用信息
2
EVM 概览
2.1
原理图
2.2
PCB 板层
2.3
TRF1208 EVM 物料清单
2.4
堆叠和材料
3
测试设置图
3.1
S 参数测试设置
3.2
噪声系数测试设置
3.3
双音 OIP3 测试设置
4
相关文档
5
修订历史记录
3.2
噪声系数测试设置
图 3-3
噪声系数测试设置
请按照以下指南进行噪声系数 (NF) 测量:
如
图 3-3
所示,可以使用噪声二极管和频谱分析仪(或噪声系数分析仪),利用传统 Y 系数法进行 NF 测量。
在进行测量时,请考虑到 EVM 板的任何射频电缆损耗。为了匹配而添加的任何外部输入衰减器会导致 NF 按比例下降,必须在测量中进行校准。
此外,NF 测量中必须包含器件输入引脚处输入布线的板载损耗。
如果器件输出端之后的损耗比较显著,则必须将输出损耗包含到 NF 测量中。使用
Friis
公式,通过测量的总 NF 计算器件的噪声系数。