ZHCUA87B september   2021  – august 2023

 

  1.   1
  2.    TRF1208 评估模块
  3.   商标
  4. 1说明
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 一般使用信息
  5. 2EVM 概览
    1. 2.1 原理图
    2. 2.2 PCB 板层
    3. 2.3 TRF1208 EVM 物料清单
    4. 2.4 堆叠和材料
  6. 3测试设置图
    1. 3.1 S 参数测试设置
    2. 3.2 噪声系数测试设置
    3. 3.3 双音 OIP3 测试设置
  7. 4相关文档
  8. 5修订历史记录

一般使用信息

本节提供 TRF1208 EVM 的一般使用信息。有关作为后续说明基准点的一般单音设置图,请参阅图 1-1(为清晰起见,省略了某些元件,如电源旁路电容器):

  1. 建议的加电序列:
    1. 在将电源电缆连接到 EVM 之前,将直流输出电源设置为 +3.3V。
    2. 将直流输出电源的电流限制设置为 250mA。
    3. 确保关闭电源,将电源电缆连接到 EVM 的 J1 连接器。
    4. 现在打开 VCC = +3.3V 的直流电源。从电源获取的电源电流 (IQ) 约为 135mA。
    5. 如果电源电流较低,请验证器件是否通过 PD 引脚禁用。
  2. 断电选项:
    1. 连接 PD 引脚上的 +1.8V(逻辑 1)可将芯片断电。将 PD 引脚接地可启用芯片。
  3. 单音测量设置建议:
    1. 将射频信号发生器连接到输入 SMA 连接器 J4。
      在测量单音失真时,请使用射频带通滤波器,如图 1-1 所示。
    2. 要测试 TRF1208 EVM,使用的射频信号发生器必须支持高达 12GHz 的信号频率。
    3. TRF1208 器件输入在通带内为 50Ω。
      为了尽可能减少阻抗不匹配导致的信号反射,TI 建议在电源和 J4 SMA 输入之间使用约为 3dB 至 6dB 的衰减器垫。
    4. J5 和 J6 SMA 连接器处的 EVM 输出为全差分(或 180° 异相)输出。
      TRF1208 器件在直流和低频下具有低输出阻抗。
    5. 当连接到频谱分析仪时,必须使用外部无源平衡-非平衡变压器将 EVM 发出的差分信号转换为单端信号,如图 1-1 所示。
      建议在无源平衡-非平衡变压器的三个端子上使用约为 3dB 至 6dB 的衰减器垫,以尽可能减少反射。
    6. 最后,TI 建议正确表征和补偿射频同轴电缆、衰减器垫和无源平衡-非平衡变压器的插入损耗,以便准确测量器件的增益和功率等级。
  4. 匹配注意事项:
    1. TRF1208 是一款宽带放大器,该器件在其高达 12GHz 的工作带宽上需要 50Ω 的输入匹配。用于驱动此 EVM 的信号发生器或噪声源在宽带宽上具有 50Ω 的阻抗。但如果此 EVM 由非 50Ω 匹配的窄带驱动器或源驱动,则放大器可能会出现不稳定问题。为了避免此类问题,可能需要在输入端进行额外的匹配。有关更多信息,请参阅 TRF1208 单通道 10MHz 至 8GHz 1dB 带宽单端至差分放大器数据表。
    2. 如前文所述,TRF1208 器件具有低输出阻抗,并且 EVM 中使用了零欧姆串联电阻器。在将 EVM 输出连接到平衡-非平衡变压器时,TI 建议使用衰减器垫来尽可能减少反射。