ZHCUA85
May 2022
DP83TC813R-Q1
,
DP83TC813S-Q1
DP83TC813EVM-MC 用户指南
1
修订历史记录
商标
2
引言
2.1
关键特性
2.2
运行 – 快速设置
2.2.1
板载电源运行
2.2.2
SMI 连接和通信
2.2.2.1
板载 MSP 连接
2.2.2.2
下载适用于 SMI 的 USB2MDIO
2.2.2.3
SMI 接口
2.2.3
主模式和从模式选择 – DP83TC813
2.2.4
自主/托管选择 – DP83TC813
2.2.5
LED 指示
3
电路板设置详情
3.1
方框图
3.2
配置选项
3.2.1
时钟配置
4
定义
5
原理图
5.1
主电源块原理图
5.2
DP83867 原理图
5.3
电源原理图
5.4
AFE 原理图
5.5
通信原理图
5.6
硬件原理图
6
布局
2.2.1
板载电源运行
此 EVM 可以使用单电源运行,电源连接到转塔(TP8:VIN,TP9:GND)或桶形插孔连接器 (J22)。
宽输入电压:5 V 至 30 V
将分流器置于 J20 和 J21 上,以启用适用于 VDD3P3 和 VDD1P0 的板载 LDO
将分流器置于 VDDMAC 上。此电源可具有可调电压,具体取决于分流器的位置。
J1,针对 3.3V 运行
J3,针对 1.8V 运行
J5,针对 2.5V 运行
将分流器置于 J10 上(左侧和中间),以将 WAKE 引脚保持在高电平
图 2-3
板载电源连接和跳线
图 2-4
WAKE 跳线
注:
此电路板还可以通过 USB 供电,方法是填充 J9 并将 USB 电缆连接到 5V 电源(例如笔记本电脑)。在使用 USB 电源时,确保外部电源未连接到转塔或桶形插孔。此接头的最大电压限值为 5V。