ZHCUA85 May   2022

 

  1.   DP83TC813EVM-MC 用户指南
  2. 1修订历史记录
  3.   商标
  4. 2引言
    1. 2.1 关键特性
    2. 2.2 运行 – 快速设置
      1. 2.2.1 板载电源运行
      2. 2.2.2 SMI 连接和通信
        1. 2.2.2.1 板载 MSP 连接
        2. 2.2.2.2 下载适用于 SMI 的 USB2MDIO
        3. 2.2.2.3 SMI 接口
      3. 2.2.3 主模式和从模式选择 – DP83TC813
      4. 2.2.4 自主/托管选择 – DP83TC813
      5. 2.2.5 LED 指示
  5. 3电路板设置详情
    1. 3.1 方框图
    2. 3.2 配置选项
      1. 3.2.1 时钟配置
  6. 4定义
  7. 5原理图
    1. 5.1 主电源块原理图
    2. 5.2 DP83867 原理图
    3. 5.3 电源原理图
    4. 5.4 AFE 原理图
    5. 5.5 通信原理图
    6. 5.6 硬件原理图
  8. 6布局

SMI 接口

注:
  • EVM 上的 DP83TC813 PHY_ID 为 10
  • EVM 上的 DP83867 PHY_ID 为 01
安装并启用 USB2MDIO 工具后,为 EVM 加电,并通过 micro-USB 端口连接到计算机。通过读取寄存器 0x0001 来验证每个 PHY 上的通信。
  • DP83TC813 将在无链路伙伴的情况下读取 0x1 = 0x0061,并在连接链路伙伴的情况下读取 0x1 = 0x0065
  • DP83867 将在无链路伙伴的情况下读取 0x1 = 0x7949,并在连接链路伙伴的情况下读取 0x1 = 0x796D
  • 要启用 DP83TC813 上的模拟环回功能,请将 0x0108 写入 0x0016 地址中