ZHCUA85 May   2022 DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1

 

  1.   DP83TC813EVM-MC 用户指南
  2. 1修订历史记录
  3.   商标
  4. 2引言
    1. 2.1 关键特性
    2. 2.2 运行 – 快速设置
      1. 2.2.1 板载电源运行
      2. 2.2.2 SMI 连接和通信
        1. 2.2.2.1 板载 MSP 连接
        2. 2.2.2.2 下载适用于 SMI 的 USB2MDIO
        3. 2.2.2.3 SMI 接口
      3. 2.2.3 主模式和从模式选择 – DP83TC813
      4. 2.2.4 自主/托管选择 – DP83TC813
      5. 2.2.5 LED 指示
  5. 3电路板设置详情
    1. 3.1 方框图
    2. 3.2 配置选项
      1. 3.2.1 时钟配置
  6. 4定义
  7. 5原理图
    1. 5.1 主电源块原理图
    2. 5.2 DP83867 原理图
    3. 5.3 电源原理图
    4. 5.4 AFE 原理图
    5. 5.5 通信原理图
    6. 5.6 硬件原理图
  8. 6布局

引言

DP83TC813EVM-MC 支持 100Mbps 速度,并且符合 IEEE 802.3bw 标准。它具有板载 MSP430F5528,可与 USB2MDIO 图形用户界面工具配合使用,并提供了 DP83867,可使用 RGMII MAC 接口支持基于铜缆的 100BASE-TX。