ZHCUA83A
June 2018 – January 2022
180
引脚 ControlCARD 集线站信息指南
商标
1
引言
2
熟悉集线站
2.1
HSECDOCK 集线站功能
2.2
假定的运行条件
2.3
使用集线站
2.4
设计文件
3
硬件参考
4
修订历史记录
2.1
HSECDOCK 集线站功能
180 引脚 HSEC8 边缘卡接口
– 兼容所有 C2000 的 120 或 180 引脚 controlCARD。某些 controlCARD 有 180 个引脚/手指,可连接至集线站上的两种连接器。其他 controlCARD 有 120 个引脚/手指,只能连接至较大的连接器。
关键信号中断
– 大多数 GPIO、ADC 和其他关键信号都通过 180 引脚 HSEC8 连接器路由至接头引脚(J4、J5 用于模拟;J6、J7、J8、J9 用于 GPIO;J27 用于 FSI 原型设计,自版本 F 起提供。)。HSECDOCK 还具有穿孔原型设计通孔。