ZHCUA83A June 2018 – January 2022
图 3-1 展示了电路板上重要器件的位置。
图 3-1 集线站上的主要器件(所示为版本 5.0)| 硬件参考 | |
|---|---|
| 开关 | |
| S1 | 电源开关。确定电路板是由外部 5V 电源供电还是由 USB 连接器供电。 |
| LED | |
| D1 | 表明电路板的通电状态。 |
| 连接器 | |
| J1 | +5V 直流电源连接器 |
| J2 和 J3 (1) | 14 引脚和 20 引脚 JTAG 连接器 (1) |
| J17 | USB 连接器 |
| 接头 | |
| J16 | 5V |
| J14、J15、J19、J21、J23、J25 | 3.3V |
| J10、J11、J12、J13、J18、J20、J22、J24 | GND |
| J4,J5 | 模拟 |
| J6,J7,J8,J9 | GPIO |
| J27 | FSI(自版本 F 起) |