ZHCUA83A June 2018 – January 2022
图 1-1 180 引脚 ControlCARD 集线站(所示为版本 5.0)德州仪器 (TI) 的 180 引脚 controlCARD 集线站利用 180HSEC controlCARD 连接器提供强大的平台,可用来了解和试验几种符合 180 引脚和 120 引脚连接器空间的 C2000 controlCARD。本文档介绍了硬件详细信息并说明了电路板上接头和连接器的功能与位置。
每个集线站都附带一整套了解电路板功能所必需的文件。这些文件可在 C2000Ware 中找到,其中包括:
集线站可以通过订购以下产品获得: