ZHCUA69A
November 2020 – March 2022
DP83TC812R-Q1
,
DP83TC812S-Q1
,
DP83TC814R-Q1
,
DP83TC814S-Q1
DP83TC812EVM-MC 用户指南
1
修订历史记录
商标
2
引言
2.1
关键特性
2.2
运行 – 快速设置
2.2.1
板载电源运行
2.2.2
SMI 连接和通信
2.2.2.1
板载 MSP 连接
2.2.2.2
下载用于 SMI 的 USB2MDIO
2.2.2.3
SMI 接口
2.2.3
主模式和从模式选择 – DP83TC812
2.2.4
唤醒选择 - DP83TC812
2.2.5
LED 指示
3
电路板设置详情
3.1
方框图
3.2
配置选项
3.2.1
时钟配置
4
定义
5
原理图
5.1
主模块原理图
5.2
DP83867 原理图
5.3
电源原理图
5.4
AFE 原理图
5.5
通信原理图
5.6
硬件原理图
6
布局
2.2.1
板载电源运行
EVM 可以使用通过 TP8 连接到转塔或桶形插孔连接器(TP9 为 GND)的单个电源供电。
宽 Vin:5 V 至 30 V
将分流器置于 J20 和 J21 上,以启用用于 VDD3P3 和 VDD1P0 的 LDO
将分流器置于 VDDMAC 上。此电源可以根据分流器的位置调节电压。
J1 用于 3.3V 运行
J3 用于 1.8V 运行
J5 用于 2.5V 运行
将分流器置于 J23 和 J10(左侧和中间)上,以启用 VSLEEP LDO 并将 WAKE 引脚保持在高电平
图 2-3
板载电源连接和跳线
图 2-4
VSLEEP 和 WAKE 跳线
注:
通过填充 J9,该电路板可由 USB 供电。确保外部电源未连接到 TP8。
此接头的最大电压限值为 5V。