ZHCUA69A
November 2020 – March 2022
DP83TC812R-Q1
,
DP83TC812S-Q1
,
DP83TC814R-Q1
,
DP83TC814S-Q1
DP83TC812EVM-MC 用户指南
1
修订历史记录
商标
2
引言
2.1
关键特性
2.2
运行 – 快速设置
2.2.1
板载电源运行
2.2.2
SMI 连接和通信
2.2.2.1
板载 MSP 连接
2.2.2.2
下载用于 SMI 的 USB2MDIO
2.2.2.3
SMI 接口
2.2.3
主模式和从模式选择 – DP83TC812
2.2.4
唤醒选择 - DP83TC812
2.2.5
LED 指示
3
电路板设置详情
3.1
方框图
3.2
配置选项
3.2.1
时钟配置
4
定义
5
原理图
5.1
主模块原理图
5.2
DP83867 原理图
5.3
电源原理图
5.4
AFE 原理图
5.5
通信原理图
5.6
硬件原理图
6
布局
2.1
关键特性
介质转换器:100BASE-T1 到 100BASE-TX
符合 IEEE802.3bw 标准
符合 IEEE802.3u 标准
RGMII 背对背配置
板载 MSP430F5528
USB-2-MDIO 支持
状态 LED
DP83TC812
链接
链路 + 活动
DP83822
链路 (RJ-45)
通电指示灯(D21、D16、D17、D14、D19、D13)
SMI 命令
可变 VDDMAC 电压范围:1.8V、2.5V 和 3.3V
图 2-1
DP83TC812EVM-MC – 正面
图 2-2
DP83TC812EVM-MC – 底面